Inline功能模块 - IB IL TEMPCON 300 UTH-2MBD-PAC - 2819833

Inline温度控制器,带附件(连接插头和标识),具有8个热电偶输入,8个二进制输出,一个输入用于记录加热元件的总电流,可扩展到30个控制电路,传输速率为2MBaud。

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • Inline多路温度控制器是用于Inline安装系统的可自由参数化的从机。
  • 可使用额外的温度测量端子,扩展至最多30个闭环控制电路
  • 传输速度 2 Mbps

关键商业数据

Orderkey 2819833
包装单位 1
目录页 页 287 (AX-2009)
GTIN 4046356123099