Inline功能模块 - IB IL TEMPCON 300 RTD-2MBD-PAC - 2819820

Inline温度控制器,带附件(连接插头和标记条),具有6个热电阻输入,6个二进制输出,一个用于记录加热元件的总电流输入,可扩展到30个控制电路,传输率为2MBaud。

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • Inline多路温度控制器是用于Inline安装系统的可自由参数化的从机。
  • 可使用额外的温度测量端子,扩展至最多30个闭环控制电路
  • 传输速度 2 Mbps

关键商业数据

Orderkey 2819820
包装单位 1
目录页 页 286 (AX-2009)
GTIN 4046356123112

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈