Inline功能模块 - IB IL TEMP 8 UTH HEI 1 DO8-PAC - 2819697

Inline温度测量模块,带附件(连接器插头和标识),具有过程数据多路复用,8个热电偶输入,8个二进制输出(24 V,70 mA),一个输入用于记录发热元件的总电流。

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 用于8个闭环控制回路的I/O
  • 热电偶连接符合DIN EN 60584-1和DIN 43710
  • 用于固态继电器的输出
  • 发热电流采集的输入

关键商业数据

Orderkey 2819697
包装单位 1 STK
Sales key DNI143 -
目录页 页 199 (AX_2011)
GTIN 4017918980207
单件重量(不含包装) 122.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈