Inline功能模块 - IB IL TEMP 6 RTD HEI 1 DO6-PAC - 2819684

Inline温度测量模块,带附件(插拔式连接器和标识),过程数据多路复用,带6个热电阻输入,6个二进制输出(24 V,70 mA),一个输入用于记录发热元件的总电流。

价格:

总览

技术数据

附件

下载

关键商业数据

Orderkey 2819684
包装单位 1
目录页 页 199 (AX-2011)
GTIN 4017918974428

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈