Inline功能模块 - IB IL TEMPCON 300 UTH-PAC - 2819671

Inline温度控制器,带附件(连接器和标记条),具有8个热电偶输入,8个二进制输出,一个输入用于记录加热元件的总电流,可扩展为30个带Inline温度测量模块的控制电路。

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • Inline多路温度控制器是用于Inline安装系统的可自由参数化的从机。
  • 可使用额外的温度测量端子,扩展至最多30个闭环控制电路
  • 传输速度500 kbps

关键商业数据

Orderkey 2819671
包装单位 1 STK
Sales key DNI191 -
目录页 页 201 (AX_2011)
GTIN 4017918974411
单件重量(不含包装) 247.300 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈