Inline功能模块 - IB IL EC AR 48/10A-PAC - 2819587

伺服放大器,用于带电刷的直流电机和EC电机(不带电刷)

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 97.6 mm厚度
  • 自动引导
  • 位置探测增量编码器
  • 位置,速度和扭矩控制
  • 点到点定位功能
  • 带Hall传感器的电子整流换向
  • 带定位功能的变频驱动器
  • 速度:梯形或S曲线

关键商业数据

Orderkey 2819587
包装单位 1 STK
Sales key DRI192 -
GTIN 4017918956172
单件重量(不含包装) 880.000 g

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈