软件 - EC AR CAB SW TOOL - 2819545

用于Inline伺服放大器IB IL EC AR 48/10A的调试和诊断软件,包括用于连接带RS-232接口的PC机的电缆。

价格:

总览

技术数据

下载

产品描述

Inline伺服放大器IB IL EC AR 48/10A可在不带母线连接的条件下,借助串行接口连接调试和诊断软件,在机器和系统控制程序应用之前运行(单机模式)。
采用脚本语言对Inline伺服放大器进行编程,脚本语言具有各种参数读写命令。 软件具有用于示波器功能,该功能用于控制器参数设定的评估和优化。 该功能可以实时记录4个参数的时间曲线,并根据脚本执行显示成图。 记录可受数字示波器的标准功能控制,如触发点、触发延迟、采样区间或采用数量。 借助波形,可分析控制器的参考动作并检测到闭合控制回路中任何的波动。 借助采集到的信息,可对控制器参数进行调节直至获得所需的控制结果。
用户还可以监控所列出的16个随即选择的参数,用于替代示波器功能。 参数的更新频率可设定为1 s-60 s。
由此发设定的参数可存储在与PC机相连的文件中,作为数据备份并在必要时存储到设备中。

关键商业数据

Orderkey 2819545
包装单位 1
目录页 页 240 (C-8-2013)
GTIN 4046356043847

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈