Inline功能模块 - IB IL 24 PWR IN/PS - 2819464

图示为 IB IL 24 PWR IN/R

Inline 电源端子,不带附件,24 V DC,系统电压 UM,US,UL,UANA

价格:

总览

技术数据

下载

产品描述

当不采用总线模块时,该端子为Inline站供电,如ILC 200 UNI模式下。 端子供电电压24 V DC (U 24 V )。 作为逻辑电压(UL)和模拟量端子的电源电压(UANA)。 端子还支持 24 V DC干线电压(UM)和 24 V DC分段电压(US)。

关键商业数据

Orderkey 2819464
包装单位 1
GTIN 4017918916312

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈