I/O模块 - IB L2-M BOX 24 DO 8/8 M8 - 2819341

图示型号为IB L2-M BOX 24 DI 8/8 M8

数字量输入/输出模块,8个数字量输出,24 V DC,带M8螺钉连接器,3线制连接技术,带白色标签,防护等级: IP67

价格:

总览

技术数据

附件

下载

关键商业数据

Orderkey 2819341
包装单位 1 STK
Sales key DNIA63 -
目录页 页 245 (AX_2004)
GTIN 4017918876791
单件重量(不含包装) 197.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈