Inline功能模块 - IB IL TEMPCON UTH - 2819312

Inline温度调节器,无附件,8个热电偶输入,8个输出,24 V DC,2线制连接系统

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 8个模拟输入,用于热电偶
  • 8个输出,24 V DC,70 mA
  • 可作为2步控制器、3步控制器、电机步进控制器或信号设备(阈值开关)进行组态
  • 自调谐
  • 加热电流和闭环控制电路监控
  • 通过工程工具(组态软件)进行组态

关键商业数据

Orderkey 2819312
包装单位 1
GTIN 4017918951016