Inline功能模块 - IB IL DC AR 48/10A - 2819286

Inline伺服放大器,用于带电刷的直流电机,含插拔式连接器

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 48.8 mm厚度
  • 速度和扭矩控制
  • 最大 48 V/10 A
  • 用于单轴和多轴应用场合

关键商业数据

Orderkey 2819286
包装单位 1 STK
Sales key DRI192 -
GTIN 4017918904432
单件重量(不含包装) 504.870 g