Inline模块 - IB IL 24 DI 2-2MBD - 2819066

图示型号为IB IL 24 DI 2

Inline数字量输入模块,不带附件,2个输入,24 V DC,传输速率为2 MBaud,4线连接系统

价格:

总览

技术数据

附件

下载

产品描述

模块用于Inline站内部。
用于采集数字信号。

优势

  • 连接2个数字量传感器
  • 2,3与4线制连接技术连接的传感器
  • 每个传感器最大允许的负载电流:250 mA
  • 诊断和状态指示灯
标志

关键商业数据

Orderkey 2819066
包装单位 1 STK
Sales key DNI131 -
目录页 页 62 (AX_2007)
GTIN 4017918818500
单件重量(不含包装) 38.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈