I/II类组合式电涌保护器 - FLT 35 CTRL-1.5/I - 2817437

图为FLT 35 CTRL-0.9/l防雷电流保护器

1类 / I级 / B级保护器(防雷电流保护器),采用密封式灭弧火花间隙和带控制灯的点火装置,1通道。 保护电平: 1.5 kV。外壳厚度: 17.5 mm(1 模数)

价格:

总览

技术数据

附件

下载

关键商业数据

Orderkey 2817437
包装单位 1 STK
Sales key CL1122 -
目录页 页 19 (TT_2007)
GTIN 4017918606213
单件重量(不含包装) 172.930 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈