电流变送器 - MCR-S-1-5-UI-SW-DCI-NC - 2814731

图示型号为 MCR-S-1-5-UI-SW-DCI

MCR电流变送器,可编程且可组态,可测量直流、交流和畸变电流,带继电器和晶体管输出,输入电流0 ... 0.2 A 到0 ... 11 A,未组态

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 可通过DIP开关或MCR/PI-CONF-WIN组态软件对设备进行设置
  • 3端隔离
  • 真均方根值测量
标志

关键商业数据

Orderkey 2814731
包装单位 1 STK
Sales key CK4A31 -
目录页 页 242 (C_5_2017)
GTIN 4017918169282
单件重量(不含包装) 149.080 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈