隔离放大器 - MINI MCR-SL-I-U-0-SP - 2813554

MCR 3路隔离放大器,用于模拟信号的电隔离,采用回拉式弹簧连接,输入信号:0 mA ... 20 mA,输出信号:0 V...10 V。备用部件:2902001 MINI MCR-2-I0-U-PT。

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 底部桥接供电(TBUS)
  • 低能耗
  • 可组态隔离放大器输入层
  • 高度紧凑型隔离放大器用于标准模拟量信号的电气隔离,转换,放大,滤波和复制
  • 3端隔离
  • 固定的信号组合
标志

关键商业数据

Orderkey 2813554
包装单位 1 STK
Sales key CK1211 -
目录页 页 97 (C_7_2015)
GTIN 4046356101912
单件重量(不含包装) 59.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈