温度测量变送器 - MACX MCR-T-UIREL-UP-C - 2811514

可自由编程的温度测量变送器,带模拟输出和3个阈值继电器,定制组态,采用2、3或4线制的电阻温度计,热电偶,电隔离,宽域供电,螺钉连接方式,SIL,PL。

价格:

配置

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 带单独插头的冷端补偿
  • 通过软件(FDT/DTM)或IFS-OP-UNIT操作员界面和显示单元进行组态
  • 可达SIL 2,符合EN 61508
  • 在2区安装,允许的保护类型“n”(EN 60079-15)
  • 测量温度差异
  • 可自由编程的输入和输出
  • 反向输出信号范围可选
  • 可同时使用三个阈值继电器,作为安全限定值继电器使用
  • 运行时编程,且使用IFS-USB-PROG-ADAPTER编程适配器无电压产生
  • 螺钉或回拉式弹簧连接(直插式连接)
  • 用于热电阻、热电偶、电阻传感器,电位计和mV信号源的输入
标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2811514
包装单位 1 STK
Sales key CK1121 -
定制(不可退回)
目录页 页 126 (C_5_2019)
单件重量(不含包装) 0.210 kg

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈