隔离放大器 - MINI MCR-SL-U-UI-SP - 2811213

MCR 3路隔离放大器,输入/输出可组态,用于最高为30 V的模拟信号的电隔离和转换,采用回拉式弹簧,订货组态。备用部件:2902039 MINI MCR-2-UI-UI-PT-C。

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 底部桥接供电(TBUS)
  • 低能耗
  • 可用DIP开关进行最多12个信号组合的组态
  • 以创建标准模拟量信号的30 V DC信号
  • 高度紧凑型隔离放大器用于24 V或 的电气隔离,转换,放大,滤波和复制
  • 3端隔离
标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2811213
包装单位 1 STK
Sales key CK1211 -
定制(不可退回)
目录页 页 96 (C_7_2015)
单件重量(不含包装) 60.300 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈