电压测量变送器 - MCR-VDC-UI-B-DC - 2811116

MCR电压测量变送器,用于从 0..(+/-)20 V DC 到 0..(+/-)660 V DC的直流电,输出信号 (+/-)10 V/(+/-)20 mA

价格:

总览

技术数据

下载

优势

  • 可调节电压范围
  • 双向输出信号
  • 3端隔离
  • 零值/跨度 调节 ±20%
  • 无需任何工具便可对测量值进行参数设置
  • 测量值范围的示教组态
标志

关键商业数据

Orderkey 2811116
包装单位 1 STK
Sales key CK4B21 -
目录页 页 236 (C_7_2013)
GTIN 4017918125394
单件重量(不含包装) 155.200 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈