隔离放大器 - MINI MCR-SL-SHUNT-UI-NC - 2810780

MCR 3端隔离放大器,输入/输出可组态,用于mV级模拟量信号的电气隔离和转换,单位或双位,螺钉接线,预组态

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 底部桥接供电(TBUS)
  • 适用于在分路测量时转换信号
  • 低能耗
  • 高度紧凑型隔离放大器用于标准模拟量信号的电气隔离,转换,放大,滤波和复制
  • 可用DIP开关进行最多280个信号组合的组态
  • 3端隔离
标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2810780
包装单位 1 STK
Sales key CK1211 -
目录页 页 94 (C_7_2015)
GTIN 4046356305341
单件重量(不含包装) 114.700 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈