电流变送器 - MACX MCR-SL-CAC- 5-I-UP - 2810625

电流测量变送器,适用电流1A和5A AC,输出信号0...20mA或4...20mA,可通过DIP开关组态,有LED显示工作状态

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

产品描述

MACX MCR-SL-CAC-5-I(-UP)把1 A或5 A电流转换成0...20 mA或4...20 mA标准模拟量信号。 位于外壳侧面的DIP开关可用于输入和输出电流的组态:
MACX MCR-SL-CAC-5-I 电流互感器带有一个范围从19.2 V DC 到 30 V DC的供电电压。
MACX MCR-SL-CAC-5-I 电流互感器带有一个范围从19.2 V DC 到 253 V DC的宽域供电电压。

优势

  • 输入/输出可通过DIP开关进行组态
标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2810625
包装单位 1 STK
Sales key CK4A21 -
GTIN 4046356153782
单件重量(不含包装) 181.600 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈