热电偶测量变送器 - MCR-TE-JK-U - 2810531

图示型号为 MCR-TE-JK-U-E

MCR温度测量变送器,适用于J、K型热电偶, 输入: 0-400°C,0-800°C,0-1000°C,0-1200°C,输出信号0V... 10V

价格:

总览

技术数据

下载

标志

关键商业数据

Orderkey 2810531
包装单位 1 STK
Sales key CK1821 -
目录页 页 324 (IF_2007)
单件重量(不含包装) 133.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈