温度测量变送器 - MINI MCR-BL-PT100-I-NC - 2810489

MCR温度变送器,可组态,用于Pt 100温度传感器,测量范围-50°C...200°C,螺钉连接

价格:

总览

技术数据

下载

标志

关键商业数据

Orderkey 2810489
包装单位 1 STK
Sales key CK1221 -
GTIN 4046356166706
单件重量(不含包装) 60.500 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈