热电阻测量变送器 - MCR-PT100-U-NC - 2810418

图示型号为 MCR-PT100-I-DC

Pt 100温度测量变送器,可通过DIP开关组态,可选用2、3或4线,输入: 0...100 °C、0...150 °C、0...200 °C、0...300 °C、-50...+50 °C、 -50...100 °C、-50...150 °C、-50...250 °C,输出信号0...10 V

价格:

总览

技术数据

下载

标志

关键商业数据

Orderkey 2810418
包装单位 1
GTIN 4017918118280

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈