热电阻测量变送器 - MCR-PT100-U-DC - 2810311

图示型号为 MCR-PT100-I-DC

MCR温度变送器,适用于2、3或4线系统的Pt 100,输入: 0...100°C,0...150°C,0...200°C,0...300°C,-50...+50°C,-50...100°C,-50...150°C,-50...250°C,输出信号0...10V,辅助电源电气隔离

价格:

总览

技术数据

下载

优势

  • 可选择带电隔离的电源电压
  • 零值/跨度调整
  • 可通过DIP开关设置温度范围
  • 开路检测
标志

关键商业数据

Orderkey 2810311
包装单位 1 STK
Sales key CK1821 -
定制(不可退回)
目录页 页 138 (C_7_2013)
单件重量(不含包装) 138.400 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈