温度测量变送器 - MINI MCR-SL-PT100-LP-NC - 2810308

可组态回路供电温度变送器,用于Pt 100温度传感器,通过DIP开关组态,带螺钉连接,未预组态

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 2、3、4线制Pt 100传感器
  • 高度紧凑型温度测量变送器,用于PT 100信号的电气隔离,转换,放大和滤波,以创建标准信号
  • 无需任何附加辅助电压
  • 通过诊断LED和模拟量信号显示错误信号
  • 2端隔离
  • 输入信号可用DIP开关进行组态
  • 通过输出回路供电
  • -150°C ... +300°C的温度测量范围
标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2810308
包装单位 1 STK
Sales key CK1222 -
GTIN 4046356134668
单件重量(不含包装) 68.400 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈