电阻/位置变送器 - MINI MCR-SL-R-UI-SP - 2810256

MCR位置变送器将电位计位置转换成标准模拟量信号,输入0...100Ω到0...100kΩ

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 底部桥接供电(TBUS)
  • 不带手动调节的自动电位计检测
  • 通过诊断LED和模拟量信号显示错误信号
  • 用于量程在100 Ω至100 kΩ的电位计
  • 输入和输出信号可用DIP开关进行组态
  • 可通过设备上的”teach-in“开关对电位计的子区域进行线性化
  • 高度紧凑型位置变送器,用于电位信号的电气隔离,转换,放大和滤波,以创建标准模拟量信号
  • 可组态测量范围和输出信号
  • 用于创建标准信号的电位计信号
  • 3端隔离
标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2810256
包装单位 1 STK
Sales key CK1232 -
GTIN 4017918996079
单件重量(不含包装) 65.300 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈