电涌保护器 - TT-SLKK5-S- 24AC - 2809649

电涌保护端子,采用抑制二极管,用于进/出线口和导轨之间的电涌保护,单独接地,额定电压: 24 V AC,安装在NS 35/7.5导轨上,端子厚度: 6.2 mm,端子高度: 69 mm

价格:

总览

技术数据

附件

下载

标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2809649
包装单位 50 STK
Sales key CL2227 -
最小订货量 50 STK
目录页 页 85 (TT_2007)
GTIN 4017918101329
单件重量(不含包装) 19.720 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈