电涌保护器 - TT-SLKK5-S- 24DC - 2809607

电涌保护组合端子,采用抑制二极管,用于进/出线口和导轨之间的电涌保护,单独接地,额定电压: 24 V DC,安装在NS 35/7.5导轨上,模块厚度: 6.2 mm,端子高度: 69 mm

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 采用螺钉连接的端子化模块
  • 直通端子和金属安装脚之间的保护元件
标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2809607
包装单位 50 STK
Sales key CL2227 -
目录页 页 99 (C_6_2013)
GTIN 4017918101282
单件重量(不含包装) 15.680 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈