电涌保护连接器 - CT 10-18FSR+F/PE-24 - 2807939

LSA-PLUS电涌保护插头 (COMTRAB CT 10),用于18条信号线和GND之间的粗/细电涌保护和去耦电阻以及GND - PE粗保护。额定电压:24 V DC。型号:10条双线。

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 用于 CT-TERMIBLOCK 和 LSA-PLUS 以及 LSA-PROFIL 分断/控制端子条
  • 多位插拔式模块化设计
  • 用于带高压信号的系统的保护
  • 保护插头须按照正确的方向插入
  • 组合保护电路
标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2807939
包装单位 1 STK
Sales key CL3212 -
目录页 页 107 (C_6_2013)
GTIN 4017918075415
单件重量(不含包装) 1.330 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈