2类电涌保护器 - VAL-MS 120 ST - 2807586

2类电涌保护连接器,采用大功率压敏电阻,与VAL-OEZ基座匹配,带温度监控和光学故障报警显示。 工作电压: 120 V AC

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 可安装在DIN导轨上的单通道保护设备
  • 基座,带/不带浮地遥信触点
  • 每个单独插头带有热脱扣装置
  • 包括基座和插头
  • 用于单个保护器的可视机械状态指示
  • 所有插槽带防插错编码
标志

关键商业数据

Orderkey 2807586
包装单位 10 STK
Sales key CL1321 -
目录页 页 58 (C_4_2017)
GTIN 4017918075279
单件重量(不含包装) 34.400 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈