差分电流监控 - RCM-B/50/85-264V - 2806210

B+型号残余电流监视器,用于检测最大为100 kHz时的脉冲AC与DC残余电流。

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 残余电流检测特性 B+ (DC 最大为 100 kHz)
  • 检测平稳和脉动DC和AC残余电流
  • 响应残余电流从30 mA到3 A范围内可调
  • 可调节预报警阙值和延时
  • 可通过LED显示读取实际残余电流
  • 用于电源和预报警的远程信号
  • 作为一种防火方式的残余电流检测
标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2806210
包装单位 1 STK
Sales key CLB212 -
目录页 页 288 (C_7_2015)
GTIN 4046356504928
单件重量(不含包装) 203.500 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈