差分电流监控 - RCM-A-SCT-105 - 2806087

差分电流转换器,用于A类差分电流监控。

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 残余电流检测特性 A型(50/60 Hz)
  • 检测脉动DC和AC残余电流
  • 响应残余电流从30 mA到3 A范围内可调
  • 可调节预报警阙值和延时
  • 可通过LED显示读取实际残余电流
  • 用于电源和预报警的远程信号
  • 作为一种防火方式的残余电流检测

关键商业数据

Orderkey 2806087
包装单位 1 STK
Sales key CLB213 -
目录页 页 289 (C_7_2015)
GTIN 4046356504751
单件重量(不含包装) 587.600 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈