3类电涌保护设备 - PT 2-IT-230AC/FM - 2805130

3类电涌保护,为IT系统中终端设备提供电涌保护,带故障显示和远程指示灯触点。 额定电压: 230 V AC

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 插头都可以采用CHECKMASTER进行测试
  • 更换插头,无需工具
  • 带浮地遥信触点
  • 通过发光二极管显示分断的视觉信号
  • 用于单相和多相电源
  • 包括基座和插头
  • DIN导轨安装模块
标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2805130
包装单位 1 STK
Sales key CL1411 -
目录页 页 57 (C_6_2013)
GTIN 4046356472166
单件重量(不含包装) 84.700 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈