2类电涌保护备用模块 - VAL-SQ SP 80-600D/FM - 2804500

用于347/600VAC三角形配电系统的电涌保护装置。 使用紧凑型NEMA外壳,能够轻松连接到现有外壳上。 混合正弦波追踪提供80 kA的电涌保护。

价格:

总览

技术数据

下载

产品描述

电涌保护装置,用于600VAC三角形配电系统的保护,提供80kA的电涌保护

关键商业数据

Orderkey 2804500
包装单位 1
目录页 页 71 (TT-2009)
GTIN 4046356327565

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈