电涌保护器 - TT-EX(I)-M-24DC - 2803865

模块化接线端子,带2级电涌保护,用于一根浮地Ex-i信号线的保护,每条信号通道均带分断刀闸,单独接地,额定电压:24 V DC

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 带或不带分断刀闸的型号
  • 安装在TERMITRAB TT...成行设备的末端,可提供相应颜色的盖板
  • 可根据需要提供其他电压等级的模块
  • 采用螺钉连接的多层模块化接线端子
  • 用于本安电路中浮地信号线对的保护
  • 用于Ex保护区域1和2区
  • 导线可连接至Ex 0保护区域
  • 使用分断刀闸断开信号电路
标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2803865
包装单位 14 STK
Sales key CL2225 -
目录页 页 95 (C_6_2015)
GTIN 4046356310550
单件重量(不含包装) 33.221 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈