1类防雷器 - FLT 35 CTRL-4.0/I - 2801636

I类/I/B级保护器(电涌保护器),采用密封式灭弧火花间隙和带控制灯的点火装置,单通道。电压防护等级:4 kV 壳体宽度:17.5 mm (1 HP)

价格:

总览

技术数据

附件

下载

关键商业数据

Orderkey 2801636
包装单位 1 STK
Sales key CL1122 -
GTIN 4046356907668
单件重量(不含包装) 165.100 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈