1类防雷器 - FLT-SEC-H-T1-1C-264/25-FM - 2801615

插拔式防雷保护器,符合1类/I级的要求,内置防电涌保险丝,用于单相电源网络,零地合一(L1、PEN)。

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 组合式的电涌保护器,拥有无续流的放电间隙
  • 内置过流保护,无需配备后备保护熔断器
  • 无漏流,适用范围广
  • 创新的推拉式弹簧锁扣,便于插拔
  • 低电压保护水平:1.5 kV
  • 可视状态指示窗口
  • 带浮地遥信触点
标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2801615
包装单位 1 STK
Sales key CL1162 -
目录页 页 28 (C_4_2017)
GTIN 4046356889032
单件重量(不含包装) 667.200 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈