电涌保护器 - TT-ST-2-PE/S2-24DC - 2801458

双层模块化接线端子,带2级电涌保护,用于1对阻抗电敏信号电路的保护,单独接地,额定电压: 24 V DC。

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2801458
包装单位 10 STK
Sales key CL2223 -
目录页 页 97 (C_6_2015)
GTIN 4046356769204
单件重量(不含包装) 26.260 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈