电涌保护设备套件 - PV-SET-12ST-1000/F-M-SPD-SD-SC - 2801304

逆变器DC侧IP65壳体的电涌保护,用于最高为1000 V DC的十二串光伏系统与Modbus通信。带有监视系统(SCK-M),一个DC开关分断器和用于L+和L-的保险丝固定架。

价格:

总览

技术数据

附件

下载

关键商业数据

Orderkey 2801304
包装单位 1
GTIN 4046356755375

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈