电涌保护设备套件 - PV-SET 4ST/1000DC/F-SPD-SC - 2801298

IP65壳体的防雷及电源保护器,用于保护最大为1000 V DC的四串光伏系统,通过SUNCLIX 插头/插座连接。带用于L+和L-的保险丝固定架。

价格:

总览

技术数据

附件

下载

关键商业数据

Orderkey 2801298
包装单位 1 STK
Sales key CL132E -
GTIN 4046356768283
单件重量(不含包装) 3,400.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈