电涌保护器 - PT-IQ-5-HF+F-12DC-PT - 2801295

电涌保护,由保护插头和基座组成,模块上集成有用于五条信号线的多级状态指示。适用于高频应用和通信接口(无电源电压,最大90 Mbps)。

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 电涌保护系统
  • 多层状态监视
  • 有关电压和远程模块的集合信息
  • 通过DIN导轨总线为系统供电
  • 每个电源模块上最多可以连接28个保护模块
  • 传输速度高,可用于HF应用
  • 采用分体式设计,便于维护
  • 可编码插座
  • 插头无阻抗分断,便于维护
  • 基座始终处于安装位置
标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2801295
包装单位 1 STK
Sales key CL2153 -
目录页 页 147 (C_4_2017)
GTIN 4046356766753
单件重量(不含包装) 122.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈