1/2类防雷/电涌保护器 - VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V-FM - 2801164

防雷/电涌保护器用于2位绝缘600 V DC电压系统,适用于DIN导轨安装,3位底座元件带远程指示触点,三个插拔式温度监控保护元件,每个插头上都有状态信息。

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 符合EN 50539-11标准的要求,安全性得到了提高
  • 采用内置旋转锁扣,实现可靠连接
  • 由于采用了插拔式保护器,因此可轻松更换
  • 由于较低的保护位置,可实现优化的逆变器保护
  • 由于采用了可视状态显示,因此可有效更换受损的插头
  • 由于使用远程信号,可对维修计划进行优化处理
  • 由于采用了防插错编码插头和基座,因此可防止插错
  • 由于采用了通用的1类/2类保护元件,因此可始终确保使用正确的保护器
标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2801164
包装单位 1 STK
Sales key CL1152 -
目录页 页 50 (C_4_2019)
GTIN 4046356714297
单件重量(不含包装) 340.620 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈