1/2类防雷/电涌保护器 - F-MS-T1/T2 50 - 2801136

防雷/电涌保护器,包括底座元件和保护插头(N-PE总电流放电间隙),用于安装在NS 35/7.5上。外壳厚度:17.5 mm (1TE)

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 2801136
包装单位 1 STK
Sales key CL1151 -
GTIN 4046356701952
单件重量(不含包装) 164.100 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈