电涌保护器 - PT-IQ-3-HF+F-12DC-UT - 2800995

电涌保护装置,由保护插头和基座元件构成,模块内置多级状态指示灯,可用于具有公共参考电位的三条信号线。适用于高频应用和通信接口(无电源电压,最大90 Mbps)。

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2800995
包装单位 1 STK
Sales key CL2151 -
目录页 页 145 (C_4_2017)
GTIN 4046356667418
单件重量(不含包装) 106.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈