电涌保护器 - PT-IQ-2X2+F-12DC-UT - 2800985

电涌保护装置,由保护插头和基座组成,模块带集成式多阶段状态显示,用于2个两线制浮地信号电路。通过气体放电管间接接地。

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2800985
包装单位 1 STK
Sales key CL2151 -
目录页 页 97 (C_4_2017)
GTIN 4046356665735
单件重量(不含包装) 146.400 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈