电子设备断路器 - CB E1 24DC/1A NC P - 2800915

电子设备保护开关,1位,有源电流限制,1个N/C触点,用于基座的插头。

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 带精确额定电流位的紧凑型外型
  • 由于采用了统一的插拔式壳体概念,因此可进行模块扩展
  • 成熟的远程信号技术确保了可从任何地点进行监视
  • 用于操作状态远程信号的N/C触点
  • 即使切换容性负载时,也可实现对电流的限制
  • 可使用CLIPLINE complete附件对电源/远程信号进行桥接
标志

关键商业数据

Orderkey 2800915
包装单位 1 STK
Sales key CLA134 -
目录页 页 (C_4_2019)
GTIN 4046356690645
单件重量(不含包装) 34.900 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈