电子设备断路器 - CB E1 24DC/1A S-R P - 2800908

电子设备保护开关,1位,有源电流限制,输出与重置输入状态,用于基座的插头。

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 带精确额定电流位的紧凑型外型
  • 由于采用了统一的插拔式壳体概念,因此可进行模块扩展
  • 成熟的远程信号技术确保了可从任何地点进行监视
  • 通过远程控制可进行重置切换
  • 即使切换容性负载时,也可实现对电流的限制
  • 可使用CLIPLINE complete附件对电源/远程信号进行桥接

关键商业数据

Orderkey 2800908
包装单位 1 STK
Sales key CLA134 -
目录页 页 323 (C_4_2017)
GTIN 4046356690850
单件重量(不含包装) 35.500 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈