热磁设备断路器 - CB TM1 8A M1 P - 2800853

热磁设备保护开关,1位,分断特性M1(中速熔断),1个PDT触点,用于基座的插头。

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 带精确额定电流位的紧凑型外型
  • 由于采用了统一的插拔式壳体概念,因此可进行模块扩展
  • 成熟的远程信号技术确保了可从任何地点进行监视
  • 240 / 277 V AC电源系统保护,带M1特性曲线(基于C特性)
  • 可使用CLIPLINE complete附件对电源/远程信号进行桥接
标志

关键商业数据

Orderkey 2800853
包装单位 1 STK
Sales key CLA124 -
目录页 页 392 (C_4_2019)
GTIN 4046356690041
单件重量(不含包装) 42.300 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈