电涌保护器 - PT-IQ-1X2-TELE-UT - 2800769

电涌保护装置,包括插头和基座,模块上内置多段状态指示灯,用于保护模拟和数字通信接口的双线(VDSL至50 Mbps,短路径 (< 300 m) 至100 Mbps)。

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2800769
包装单位 1 STK
Sales key CL2151 -
目录页 页 187 (C_4_2019)
GTIN 4046356645072
单件重量(不含包装) 78.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈