2类电涌保护器 - VAL-MS 1000DC-PV/2+V - 2800628

电涌保护器,用于2位隔离的1000 V DC电压系统,用于DIN导轨安装,3位基座带遥信触点,三个可插拔温度监控保护元件,状态信息显示在每个连接器上。

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 符合EN 50539-11标准的要求,安全性得到了提高
  • 采用内置旋转锁扣,实现可靠连接
  • 由于采用了插拔式保护器,因此可轻松更换
  • 由于较低的保护位置,可实现优化的逆变器保护
  • 由于采用了可视状态显示,因此可有效更换受损的插头
  • 由于采用了防插错编码插头和基座,因此可防止插错
  • 由于采用了通用的1类/2类保护元件,因此可始终确保使用正确的保护器

关键商业数据

Orderkey 2800628
包装单位 1 STK
Sales key CL1324 -
目录页 页 65 (C_4_2017)
GTIN 4046356615082
单件重量(不含包装) 322.700 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈